Codice articolo del costruttore: BG 816PA
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 0.95 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura Angolare Dell\'Esagono: 22.8 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 16
Per Diametro Cavo: 4 a 11 mm
Apertura di Chiave: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BG 816PA
Codice componente
|
---|
BG 816PA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 50 | 9 giorni | 22.8 | 16 | 4 a 11 | 20 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP69K | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | Sì |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Poliammide |
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 120 | Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | Metrico | Lunghezza Della Filettatura(mm) | 15 | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali