Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LEX 216VA/316L HTS |
LEX 220VA/316L HTS |
LEX 225VA/316L HTS |
LEX 232VA/316L HTS |
LEX 240VA/316L HTS |
LEX 250VA/316L HTS |
LEX 263VA/316L HTS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Senza Alogeni | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.82 € | 10 | 9 giorni | Sì | 22 | 16 | 16 | 7 a 11 | 20 | ||
58.72 € | 10 | 9 giorni | Sì | 26 | 20 | 16 | 8 a 14 | 24 | ||
67.62 € | 10 | 9 giorni | Sì | 32.5 | 25 | 16 | 12.5 a 20 | 30 | ||
80.07 € | 10 | 9 giorni | Sì | 39 | 32 | 16 | 18.5 a 26 | 36 | ||
121.00 € | 5 | 9 giorni | No | 50 | 40 | 16 | 26 a 34 | 46 | ||
192.17 € | 5 | 9 giorni | No | 64 | 50 | 16 | 33 a 45 | 60 | ||
234.87 € | 1 | 9 giorni | No | 74 | 63 | 19 | 44 a 56 | 70 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | 20, 21, 22 |
Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A4) | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -60 a 130 | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Senza Alogeni
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali