Ex-d/Ex-e Pressacavo LevelEx, Ottone, NPT, Filettatura di Raccordo Corta

Ex-d/Ex-e Pressacavo LevelEx, Ottone, NPT, Filettatura di Raccordo Corta
Ex-d/Ex-e Pressacavo LevelEx, in ottone nichelato, Filettatura di raccordo conica NPT secondo ANSI/ASME B1.20.1, inserto di tenuta in silicone, tipi di protezione IP66 e IP68 (a 10 bar, 1 ora), omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC, UL, UKCA, DNV, Kosha.
Range di temperatura -60 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEX 3012MS HTS
LEX 3034MS HTS
LEX 3038MS HTS
LEX 3100MS HTS
LEX 3114MS HTS
LEX 3200MS HTS
LEX 3212MS HTS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura In Pollici Npt/Filettatura Gas
(Pollice)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

16.02 €

10 9 giorni 261/2-208 a 1424

18.07 €

10 9 giorni 32.53/4-20.512.5 a 2030

14.15 €

10 9 giorni 223/8-167 a 1120

35.02 €

10 9 giorni 39112518.5 a 2636

61.27 €

5 9 giorni No501 1/4-2626 a 3446

107.65 €

1 9 giorni No72222733 a 4568

145.63 €

1 9 giorni No872 1/2-4044 a 5681

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere 20, 21, 22
Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -60 a 130 Schermato No
Tipo di Filettatura NPT Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico