Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LEX 3012VA/316L HTS |
LEX 3034VA/316L HTS |
LEX 3038VA/316L HTS |
LEX 3100VA/316L HTS |
LEX 3114VA/316L HTS |
LEX 3200VA/316L HTS |
LEX 3212VA/316L HTS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Senza Alogeni | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura In Pollici Npt/Filettatura Gas (Pollice) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.17 € | 10 | 9 giorni | Sì | 26 | 1/2 | - | 20 | 8 a 14 | 24 | ||
72.95 € | 10 | 9 giorni | Sì | 32.5 | 3/4 | - | 20.5 | 12.5 a 20 | 30 | ||
55.17 € | 10 | 9 giorni | Sì | 22 | 3/8 | - | 16 | 7 a 11 | 20 | ||
91.63 € | 10 | 9 giorni | Sì | 39 | 1 | 1 | 25 | 18.5 a 26 | 36 | ||
129.88 € | 5 | 9 giorni | No | 50 | 1 1/4 | - | 26 | 26 a 34 | 46 | ||
204.62 € | 1 | 9 giorni | No | 72 | 2 | 2 | 27 | 33 a 45 | 68 | ||
261.57 € | 1 | 9 giorni | No | 87 | 2 1/2 | - | 40 | 44 a 56 | 81 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | 20, 21, 22 |
Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A4) | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -60 a 130 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | NPT | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Senza Alogeni
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura In Pollici Npt/Filettatura Gas(Pollice)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali