Canale Tndustriale, Tubo Flessibile, Acciaio, Zincato

Canale Tndustriale, Tubo Flessibile, Acciaio, Zincato
Canale industriale tubo flessibile, per canale portacavi in metallo, per canalizzazione di cavi flessibile in lunghezza e raggio, 15, 6 m rotolo, realizzazione con bavatura ridotta, piastrine di collegamento con dadi ciechi inseriti a pressione, acciaio, zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FS 50/ 50 S
FS 85/ 85 S
FS 115/115 S
FS 170/ 95 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni Nom.
(mm)

94.40 €

50 97 giorni 50x50

193.63 €

50 97 giorni 85x85

280.78 €

50 97 giorni 115x115

362.05 €

50 97 giorni 170x95

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Qualità del Materiale Acciaio placcato in zinco Colore Zinco
Grado di Protezione (IP) Altri Trattamento Superficie Zincato

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico