Canale Calpestabile per Automobile, Corpo del Canale per Carico Pesante con Perforazione Della Base, Acciaio, Zincato

Canale Calpestabile per Automobile, Corpo del Canale per Carico Pesante con Perforazione Della Base, Acciaio, Zincato
Canale calpestabile per automobile, corpo del canale per carico pesante con perforazione per montaggio a pavimento, corpo del canale stabile in lamiera d’acciaio, pezzi sagomati: angolo a 90°, gomito a 135°, supporto a pavimento, profili di sostegno e ogni genere di accessori per una dotazione personalizzata, versione UL opzionale
acciaio, zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSL2 100/100 A/D S
KSL2 150/100 A/D S RV6
KSL2 200/100 A/D S RV6
KSL2 300/100 A/D S RV6
KSL2 400/100 A/D S RV6
KSL2 500/100 A/D S RV6
KSL2 600/100 A/D S RV6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Sezione Utile

198.48 €

50 97 giorni 103.19869.5

204.57 €

50 97 giorni 153.414804.2

336.30 €

50 97 giorni 204.219737.79

464.18 €

50 97 giorni 305.829755.85

468.42 €

50 97 giorni 407.439773.31

480.77 €

50 97 giorni 50949791.07

541.35 €

50 97 giorni 609.659103.13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Qualità del Materiale Acciaio placcato in zinco Altezza(mm) 101.6
Lunghezza(mm) 2000 Colore Zinco Grado di Protezione (IP) Altri
Trattamento Superficie Zincato a nastro Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120 Trattamento Antibatterico No
Trasparente No Prestampaggi in Rilievo No Resistenza Agli Urti IK09
Senza Alogeni Adatto per Mantenimento Funzionalità No Tipo di Fissaggio Altri
Fornitura su Bobina No Con Fermacavo No Con Connettore del Canale No
Film Protettivo No

Supporto tecnico