Canale Industriale, Canale Montante, Acciaio, Zincato

Canale Industriale, Canale Montante, Acciaio, Zincato
Canale industriale, canale montante per la canalizzazione cavi verticale, con guide DIN C per lo scarico della trazione dei cavi, coperchio incernierato, realizzazione con bavatura ridotta, lavorazione e assemblaggio facili e sicuri con macchine e utensili PFLITSCH, acciaio, zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK20 150/100 S C
SK20 200/100 S C
SK20 300/150 S C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Sezione Utile

424.62 €

50 97 giorni 101.6152.414804.2

440.00 €

50 97 giorni 101.6203.219737.79

560.65 €

50 97 giorni 152.4304.845086.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Qualità del Materiale Acciaio placcato in zinco Lunghezza(mm) 2000
Colore Zinco Grado di Protezione (IP) Altri Trattamento Superficie Zincato a nastro
Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120 Trattamento Antibatterico No Trasparente No
Prestampaggi in Rilievo No Resistenza Agli Urti IK09 Senza Alogeni
Adatto per Mantenimento Funzionalità No Tipo di Fissaggio Altri Fornitura su Bobina No
Con Fermacavo No Con Connettore del Canale No Film Protettivo No

Supporto tecnico