Tecnica di Fissaggio, Mensola a Sbalzo

Tecnica di Fissaggio, Mensola a Sbalzo
Tecnica di fissaggio mensola a sbalzo, per sistemi di canali portacavi, per il montaggio del canale su superfici verticali.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AK 120 S
AK 120 V2A
AK 165 S
AK 165 V2A
AK 215 S
AK 215 V2A
AK 315 S
AK 315 V2A
AK 400 S
AK 400 V2A
AK 500 S
AK 600 S
AK 600 V2A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Qualità del Materiale Dimensioni Nom.
(mm)
Peso

15.02 €

50 97 giorni Acciaio placcato in zinco120x46x220.15 kg

21.18 €

50 97 giorni AISI 304120x46x220.15 kg

17.58 €

50 97 giorni Acciaio placcato in zinco165x60x270.23 kg

24.78 €

50 97 giorni AISI 304165x60x270.23 kg

29.92 €

50 97 giorni Acciaio placcato in zinco215x74x380.82 kg

74.00 €

50 97 giorni AISI 304215x74x380.82 kg

25.62 €

50 97 giorni Acciaio placcato in zinco315x101x560.53 kg

48.78 €

50 97 giorni AISI 304315x101x560.53 kg

33.67 €

50 97 giorni Acciaio placcato in zinco400x137x920.80 kg

52.80 €

50 97 giorni AISI 304400x137x920.80 kg

54.42 €

50 97 giorni Acciaio placcato in zinco500x137x920.90 kg

75.92 €

50 97 giorni Acciaio placcato in zinco600x137x921.00 kg

53.95 €

50 97 giorni AISI 304600x137x921.00 kg

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Altri Colore Altri

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico