Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TZ2 50 S |
TZ2 50 S UL |
TZ2 50 VA |
TZ2 75 S |
TZ2 75 S UL |
TZ2 75 VA |
TZ2 75 VA UL |
TZ2 100 S |
TZ2 100 S UL |
TZ2 100 VA |
TZ2 100 VA UL |
TZ2 150 S |
TZ2 150 S UL |
TZ2 150 VA |
TZ2 150 VA UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.48 € | 50 | 97 giorni | 50 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Altri | Versione UL opzionale | ||
49.33 € | 50 | 97 giorni | 50 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Altri | Certificato UL | ||
86.80 € | 50 | 97 giorni | 50 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | ||
48.83 € | 50 | 97 giorni | 75 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Altri | Versione UL opzionale | ||
57.70 € | 50 | 97 giorni | 75 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Altri | Certificato UL | ||
91.80 € | 50 | 97 giorni | 75 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | ||
98.40 € | 50 | 97 giorni | 75 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Certificato UL | ||
54.43 € | 50 | 97 giorni | 100 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Altri | Versione UL opzionale | ||
63.30 € | 50 | 97 giorni | 100 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Altri | Certificato UL | ||
98.08 € | 50 | 97 giorni | 100 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | ||
104.63 € | 50 | 97 giorni | 100 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Certificato UL | ||
68.15 € | 50 | 97 giorni | 150 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Altri | Versione UL opzionale | ||
77.02 € | 50 | 97 giorni | 150 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Altri | Certificato UL | ||
183.63 € | 50 | 97 giorni | 150 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | ||
189.17 € | 50 | 97 giorni | 150 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Certificato UL |
Loading...
Lunghezza(mm) | 2000 | Trattamento Antibatterico | No | Senza Alogeni | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza Agli Urti | IK09 |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
UL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali