Canale Calpestabile per Automobile, Profilo di Montaggio con Forma a Z, Acciaio, Zincato

Canale Calpestabile per Automobile, Profilo di Montaggio con Forma a Z, Acciaio, Zincato
Canale calpestabile per automobile, profilo di montaggio a Z per canale per carico pesante, 90 mm di altezza libera da terra, acciaio, zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZMP S

Codice componente
ZMP S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.68 €

50 97 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore(mm) 5 Qualità del Materiale Acciaio placcato in zinco Dimensioni Nom.(mm) 25x90
Peso 0.19 kg

Supporto tecnico