Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WWO 50/ 50 S |
WWO 50/ 50 VAG F |
WWO 75/ 75 S |
WWO 75/ 75 VAG F |
WWO 100/100 |
WWO 100/100 S |
WWO 100/100 VAG F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | Film Protettivo | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.57 € | 50 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | 0.38 kg | ||
217.07 € | 50 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | 0.38 kg | ||
195.50 € | 50 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | 1.18 kg | ||
265.97 € | 50 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | 1.18 kg | ||
223.92 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 101.6 | Acciaio | - | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | 1.51 kg | ||
218.70 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | 1.51 kg | ||
326.00 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 101.6 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | 1.51 kg |
Loading...
Tipologia | Parte inferiore e parte superiore | Grado di Protezione (IP) | Altri | Senza Alogeni | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza Agli Urti | IK09 | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
Film Protettivo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali