Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | Dimensioni Nom. (mm) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.87 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | 50x50 | 0.38 kg | ||
92.28 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | 50x50 | 0.38 kg | ||
74.07 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | 50x50 | 0.38 kg | ||
81.18 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | 75x75 | 0.57 kg | ||
98.77 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | 75x75 | 0.57 kg | ||
79.28 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | 75x75 | 0.57 kg | ||
285.58 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | 75x75 | 0.57 kg | ||
89.40 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | 100x100 | 0.71 kg | ||
108.77 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | 100x100 | 0.71 kg | ||
85.17 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | 100x100 | 0.71 kg | ||
289.92 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | 100x100 | 0.71 kg | ||
105.97 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | 150x100 | 1.12 kg | ||
128.92 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | 150x100 | 1.12 kg | ||
100.93 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | 150x100 | 1.12 kg | ||
122.52 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | 200x100 | 1.28 kg | ||
149.03 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | 200x100 | 1.28 kg | ||
119.28 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | 200x100 | 1.28 kg | ||
142.75 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | 300x150 | 1.88 kg | ||
173.68 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | 300x150 | 1.88 kg | ||
139.02 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | 300x150 | 1.88 kg |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | Altri | Senza Alogeni | Altri | Con Compensazione del Potenziale | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
Dimensioni Nom.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali