Canale Industriale, Divisorio a L + Z (TL2 50 VA)

Canale Industriale, Divisorio a L + Z TL2 50 VA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TL2 50 VA

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 72.93

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Altezza: 50 mm

Materiale: Acciaio inox

Qualità del Materiale: AISI 304

Colore: Acciaio inox

Trattamento Superficie: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TL2 50 VA

Codice componente
TL2 50 VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie UL

72.93 €

1 97 giorni 50Acciaio inoxAISI 304Acciaio inox-Versione UL opzionale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 2000 Trattamento Antibatterico No Senza Alogeni Altri
Resistenza Agli Urti IK09

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico