Codice articolo del costruttore: TDI 75/ 75
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 71.97 €
Tempi di consegna: 97 giorni
Altezza: 76.2 mm
Larghezza: 76.2 mm
Materiale: Acciaio
Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco, con primer
Colore: Grigio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDI 75/ 75
Codice componente
|
---|
TDI 75/ 75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | Film Protettivo | UL | Varianti del Dispositivo di Fissaggio del Coperchio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.97 € | 50 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | - | Fermo |
Loading...
Tipologia | Parte inferiore e parte superiore | Grado di Protezione (IP) | Altri | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento Antibatterico | No | Senza Alogeni | Altri | Resistenza Agli Urti | IK09 |
Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Configura
Proprietà di base
UL
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
Film Protettivo
Varianti del Dispositivo di Fissaggio del Coperchio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali