Codice articolo del costruttore: TDF 100/100 A AR S
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 151.73 €
Tempi di consegna: 97 giorni
Larghezza: 102.1 mm
Colore: Zinco
Trattamento Superficie: Zincato a nastro
Numero RAL: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDF 100/100 A AR S
Codice componente
|
---|
TDF 100/100 A AR S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.73 € | 50 | 97 giorni | 102.1 | Zinco | Zincato a nastro | - |
Loading...
Tipologia | Parte inferiore e parte superiore | Altezza(mm) | 101.6 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Qualità del Materiale | Acciaio placcato in zinco | Grado di Protezione (IP) | Altri | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 |
Trattamento Antibatterico | No | Senza Alogeni | Altri | Resistenza Agli Urti | IK09 |
Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Film Protettivo | No |
Configura
Proprietà di base
Numero RAL
Larghezza(mm)
Colore
Trattamento Superficie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali