Canale Industriale, Connettore di Stabilità Interno (SVI 300/100 VA)

Canale Industriale, Connettore di Stabilità Interno SVI 300/100 VA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SVI 300/100 VA

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 288.27

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Tipologia: Sul lato interno

Materiale: Acciaio inox

Qualità del Materiale: AISI 304

Colore: Acciaio inox

Trattamento Superficie: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SVI 300/100 VA

Codice componente
SVI 300/100 VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipologia Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie Resistenza Agli Urti Numero RAL UL Dimensioni Nom.
(mm)

288.27 €

50 97 giorni Sul lato internoAcciaio inoxAISI 304Acciaio inox---Versione UL opzionale300x100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) Altri Senza Alogeni Altri Con Compensazione del Potenziale No

Supporto tecnico