Canale Industriale, Supporto per 2 Divisori, Forma a Z o a L

Canale Industriale, Supporto per 2 Divisori, Forma a Z o a L
Canale industriale supporto per 2 divisori, forma a Z o a L, per canale portacavi in metallo, per il facile inserimento a innesto di 2 divisori, realizzazione con bavatura ridotta, avvitabile nel canale, dadi ciechi inseriti a pressione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTW2 100/100 S
HTW2 100/100 S UL
HTW2 100/100 VA
HTW2 100/100 VA UL
HTW2 150/100 S
HTW2 150/100 S UL
HTW2 150/100 VA
HTW2 150/100 VA UL
HTW2 200/100 S
HTW2 200/100 S UL
HTW2 200/100 VA
HTW2 200/100 VA UL
HTW2 300/100 S
HTW2 300/100 S UL
HTW2 300/100 VA
HTW2 300/100 VA UL
HTW2 300/150 S
HTW2 300/150 S UL
HTW2 300/150 VA
HTW2 300/150 VA UL
HTW2 400/100 S
HTW2 400/100 VA
HTW2 400/150 S
HTW2 400/150 VA
HTW2 500/100 S
HTW2 500/150 S
HTW2 600/100 S
HTW2 600/150 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Qualità del Materiale Trattamento Superficie UL Dimensioni Nom.
(mm)

21.92 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale100x100

30.78 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriCertificato UL100x100

58.27 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale100x100

65.27 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Certificato UL100x100

23.73 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale150x100

32.60 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriCertificato UL150x100

96.70 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale150x100

103.27 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Certificato UL150x100

25.42 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale200x100

34.28 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriCertificato UL200x100

131.57 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale200x100

137.70 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Certificato UL200x100

53.28 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale300x100

62.15 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriCertificato UL300x100

146.78 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale300x100

152.75 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Certificato UL300x100

48.42 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale300x150

57.27 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriCertificato UL300x150

242.38 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale300x150

247.23 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Certificato UL300x150

56.23 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale400x100

260.88 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale400x100

64.62 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale400x150

323.55 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale400x150

64.15 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale500x100

72.37 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale500x150

75.35 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale600x100

81.48 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale600x150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza Alogeni Altri

Supporto tecnico