Codice articolo del costruttore: EKI BK 100/100
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 72.58 €
Tempi di consegna: 97 giorni
Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco, con primer
Colore: Grigio
Trattamento Superficie: Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL: 7035
Tipo di Fissaggio: Avvitabile
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EKI BK 100/100
Codice componente
|
---|
EKI BK 100/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | Tipo di Fissaggio | Dimensioni Nom. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.58 € | 50 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Avvitabile | 100x100 |
Loading...
Tipologia | Sinistra/destra | Materiale | Acciaio | Grado di Protezione (IP) | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 | Trattamento Antibatterico | No | Senza Alogeni | Altri |
Resistenza Agli Urti | IK09 | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Film Protettivo | No |
Configura
Proprietà di base
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
Tipo di Fissaggio
Dimensioni Nom.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali