Canale Industriale, Cerniera

Canale Industriale, Cerniera
Canale industriale cerniera, per coperchio del canale in metallo, facile, montaggio su un solo lato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DS 40 S
DS 60 S
DS 60 VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie Dimensioni Nom.
(mm)

3.73 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro50x50 – 100x100

4.03 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro150x100 – 600x150

12.55 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304Acciaio inox-150x100 – 600x150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) Altri Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120 Trattamento Antibatterico No
Senza Alogeni Altri Resistenza Agli Urti IK09 Adatto per Mantenimento Funzionalità No

Supporto tecnico