Canale Industriale, Coperchio Senza Fermo

Canale Industriale, Coperchio Senza Fermo
Canale industriale, coperchio di canale portacavi senza fermo, realizzazione con bavatura ridotta, lavorazione e assemblaggio facili e sicuri con macchine e utensili PFLITSCH.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D2 50 L ORV
D2 50 ORV
D2 50 S ORV
D2 50 VAG ORV
D2 75 L ORV
D2 75 ORV
D2 75 S ORV
D2 75 VAG ORV
D2 100 L ORV
D2 100 ORV
D2 100 S ORV
D2 100 VAG ORV
D2 150 L ORV
D2 150 ORV
D2 150 S ORV
D2 150 VAG ORV
D2 200 L ORV
D2 200 ORV
D2 200 S ORV
D2 200 VAG ORV
D2 300 L ORV
D2 300 ORV
D2 300 S ORV
D2 300 VAG ORV
D2 400 S ORV
D2 400 VAG ORV
D2 500 S ORV
D2 500 VAG ORV
D2 600 ORV
D2 600 S ORV
D2 600 VAG ORV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie Numero RAL

43.03 €

50 97 giorni 54AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-

36.23 €

50 97 giorni 54AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035

33.25 €

50 97 giorni 54AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-

87.93 €

50 97 giorni 54.5Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-

61.13 €

50 97 giorni 79.4AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-

46.52 €

50 97 giorni 79.4AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035

39.37 €

50 97 giorni 79.4AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-

122.25 €

50 97 giorni 79.9Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-

78.72 €

50 97 giorni 104.8AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-

59.92 €

50 97 giorni 104.8AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035

50.70 €

50 97 giorni 104.8AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-

154.27 €

50 97 giorni 105.3Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-

162.58 €

50 97 giorni 156.1AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-

118.92 €

50 97 giorni 156.1AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035

100.65 €

50 97 giorni 156.1AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-

232.05 €

50 97 giorni 156.1Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-

207.52 €

50 97 giorni 207.4AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-

160.30 €

50 97 giorni 207.4AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035

135.67 €

50 97 giorni 207.4AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-

264.12 €

50 97 giorni 206.9Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-

277.93 €

50 97 giorni 309AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-

243.25 €

50 97 giorni 309AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035

236.78 €

50 97 giorni 309AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-

430.55 €

50 97 giorni 308.5Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-

249.52 €

50 97 giorni 410.6AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-

456.98 €

50 97 giorni 410.1Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-

299.03 €

50 97 giorni 512.2AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-

1,058.10 €

50 97 giorni 512.2Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-

696.35 €

50 97 giorni 614.8AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035

650.87 €

50 97 giorni 614.8AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-

1,412.57 €

50 97 giorni 613.8Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 2000 Grado di Protezione (IP) Altri Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120
Trattamento Antibatterico No Senza Alogeni Altri Resistenza Agli Urti IK09
Adatto per Mantenimento Funzionalità No

Supporto tecnico