Tecnica di Fissaggio, Mensola 41, Acciaio, Zincato

Tecnica di Fissaggio, Mensola 41, Acciaio, Zincato
Tecnica di fissaggio mensola 41, per canali in metallo, bullone di collegamento inseribile su un solo lato, avvitabile su superfici verticali, acciaio, zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT MQK-41/1000 S
BT MQK-41/300 S
BT MQK-41/450 S
BT MQK-41/600 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

120.12 €

50 97 giorni 1000

45.78 €

50 97 giorni 300

62.98 €

50 97 giorni 450

79.35 €

50 97 giorni 600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Altri Qualità del Materiale Acciaio placcato in zinco Colore Altri

Supporto tecnico