Canale per Automobile, Gomito, Coperchio Superiore incl. Copertura in Lamiera Striata, Acciaio, Zincato

Canale per Automobile, Gomito, Coperchio Superiore incl. Copertura in Lamiera Striata, Acciaio, Zincato
Canale per automobile pezzo sagomato gomito coperchio superiore incl. copertura in lamiera striata, per canale per carico pesante, per il montaggio a 135° del canale, coperchio rimovibile antisdrucciolevole superiore, coperchio con blocco del bullone, acciaio, zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BDF 100/100 A AR S
BDF 150/100 A AR S
BDF 200/100 A AR S
BDF 300/100 A AR S
BDF 400/100 A AR S
BDF 500/100 A AR S
BDF 600/100 A AR S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

116.47 €

50 97 giorni 102.1

139.47 €

50 97 giorni 152.4

163.52 €

50 97 giorni 203.2

176.60 €

50 97 giorni 304.8

335.62 €

50 97 giorni 406.4

472.07 €

50 97 giorni 508

523.85 €

50 97 giorni 608.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Parte inferiore e parte superiore Altezza(mm) 101.6 Materiale Acciaio
Qualità del Materiale Acciaio placcato in zinco Angolo(°) 45 Colore Zinco
Grado di Protezione (IP) Altri Trattamento Superficie Zincato a nastro Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120
Trattamento Antibatterico No Senza Alogeni Altri Resistenza Agli Urti IK09
Adatto per Mantenimento Funzionalità No Film Protettivo No Varianti del Dispositivo di Fissaggio del Coperchio Fermo

Supporto tecnico