Canale Industriale, Connettore Gomito Esterno, 45°

Canale Industriale, Connettore Gomito Esterno, 45°
Canale industriale, Connettore ad angolo esterno a 45°, collega due canali portacavi in metallo a 45°, realizzazione con bavatura ridotta, piastrine di collegamento con dadi ciechi inseriti a pressione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AWV 50/ 50
AWV 50/ 50 L
AWV 50/ 50 L UL
AWV 50/ 50 S
AWV 50/ 50 S UL
AWV 50/ 50 UL
AWV 50/ 50 VAG
AWV 50/ 50 VAG UL
AWV 75/ 75
AWV 75/ 75 L
AWV 75/ 75 L UL
AWV 75/ 75 S
AWV 75/ 75 S UL
AWV 75/ 75 UL
AWV 75/ 75 VAG
AWV 75/ 75 VAG UL
AWV 100/100
AWV 100/100 L
AWV 100/100 L UL
AWV 100/100 S
AWV 100/100 S UL
AWV 100/100 UL
AWV 100/100 VAG
AWV 100/100 VAG UL
AWV 150/100
AWV 150/100 L
AWV 150/100 L UL
AWV 150/100 S
AWV 150/100 S UL
AWV 150/100 UL
AWV 150/100 VAG
AWV 150/100 VAG UL
AWV 200/100
AWV 200/100 L
AWV 200/100 L UL
AWV 200/100 S
AWV 200/100 S UL
AWV 200/100 UL
AWV 200/100 VAG
AWV 200/100 VAG UL
AWV 300/150
AWV 300/150 L
AWV 300/150 L UL
AWV 300/150 S
AWV 300/150 S UL
AWV 300/150 UL
AWV 300/150 VAG
AWV 300/150 VAG UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie Numero RAL UL Dimensioni Nom.
(mm)
Peso

27.88 €

50 97 giorni 50.8AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Versione UL opzionale50x500.12 kg

39.00 €

50 97 giorni 50.8AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Versione UL opzionale50x500.12 kg

47.87 €

50 97 giorni 50.8AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Certificato UL50x500.12 kg

27.17 €

50 97 giorni 50.8AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-Versione UL opzionale50x500.12 kg

36.02 €

50 97 giorni 50.8AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-Certificato UL50x500.12 kg

36.75 €

50 97 giorni 50.8AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Certificato UL50x500.12 kg

68.92 €

50 97 giorni 50.8Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Versione UL opzionale50x500.12 kg

135.17 €

50 97 giorni 50.8Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Certificato UL50x500.12 kg

36.65 €

50 97 giorni 76.2AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Versione UL opzionale75x750.18 kg

47.97 €

50 97 giorni 76.2AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Versione UL opzionale75x750.18 kg

56.83 €

50 97 giorni 76.2AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Certificato UL75x750.18 kg

36.77 €

50 97 giorni 76.2AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-Versione UL opzionale75x750.18 kg

45.62 €

50 97 giorni 76.2AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-Certificato UL75x750.18 kg

45.52 €

50 97 giorni 76.2AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Certificato UL75x750.18 kg

76.33 €

50 97 giorni 76.2Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Versione UL opzionale75x750.18 kg

83.13 €

50 97 giorni 76.2Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Certificato UL75x750.18 kg

52.68 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Versione UL opzionale100x1000.24 kg

65.57 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Versione UL opzionale100x1000.24 kg

74.42 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Certificato UL100x1000.24 kg

51.30 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-Versione UL opzionale100x1000.24 kg

60.15 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-Certificato UL100x1000.24 kg

61.53 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Certificato UL100x1000.24 kg

93.38 €

50 97 giorni 101.6Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Versione UL opzionale100x1000.24 kg

99.97 €

50 97 giorni 101.6Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Certificato UL100x1000.24 kg

62.52 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Versione UL opzionale150x1000.34 kg

77.73 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Versione UL opzionale150x1000.34 kg

86.58 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Certificato UL150x1000.34 kg

60.97 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-Versione UL opzionale150x1000.34 kg

69.83 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-Certificato UL150x1000.34 kg

71.38 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Certificato UL150x1000.34 kg

143.82 €

50 97 giorni 101.6Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Versione UL opzionale150x1000.34 kg

149.82 €

50 97 giorni 101.6Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Certificato UL150x1000.34 kg

82.77 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Versione UL opzionale200x1000.47 kg

100.82 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Versione UL opzionale200x1000.47 kg

109.67 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Certificato UL200x1000.47 kg

78.90 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-Versione UL opzionale200x1000.47 kg

87.75 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-Certificato UL200x1000.47 kg

91.63 €

50 97 giorni 101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Certificato UL200x1000.47 kg

168.47 €

50 97 giorni 101.6Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Versione UL opzionale200x1000.47 kg

174.18 €

50 97 giorni 101.6Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Certificato UL200x1000.47 kg

125.55 €

50 97 giorni 152.4AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Versione UL opzionale300x1500.89 kg

152.73 €

50 97 giorni 152.4AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Versione UL opzionale300x1500.89 kg

161.60 €

50 97 giorni 152.4AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Certificato UL300x1500.89 kg

122.62 €

50 97 giorni 152.4AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-Versione UL opzionale300x1500.89 kg

131.47 €

50 97 giorni 152.4AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-Certificato UL300x1500.89 kg

134.42 €

50 97 giorni 152.4AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Certificato UL300x1500.89 kg

400.52 €

50 97 giorni 152.4Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Versione UL opzionale300x1500.89 kg

403.53 €

50 97 giorni 152.4Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Certificato UL300x1500.89 kg

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) Altri Senza Alogeni Altri Con Compensazione del Potenziale No

Supporto tecnico