Passerella a Griglia, Chiusura Terminale Interna (GKX EKI 120X60 S)

Passerella a Griglia, Chiusura Terminale Interna GKX EKI 120X60 S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GKX EKI 120X60 S

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 28.63

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco

Dimensioni nom.: 120X60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GKX EKI 120X60 S

Codice componente
GKX EKI 120X60 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Qualità del Materiale Dimensioni nom.
(mm)

28.63 €

50 97 giorni Acciaio placcato in zinco120X60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico