Codice articolo del costruttore: GKX DD 53 S
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 10.10 €
Tempi di consegna: 97 giorni
Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco
Trattamento Superficie: Zincato a nastro
Dimensioni nom.: 53 mm
UL: Versione UL opzionale
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GKX DD 53 S
Codice componente
|
---|
GKX DD 53 S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Qualità del Materiale | Trattamento Superficie | Dimensioni nom. (mm) | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | Zincato a nastro | 53 | Versione UL opzionale |
Loading...
Lunghezza(mm) | 1265 | Spessore del Materiale(mm) | 1 | Tipo di Fissaggio | Da fissare a scatto |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per Passarella a Traversini | No | Adatto per Passerella Forata\Chiusa | No | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Adatto per Passarella a Filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Qualità del Materiale
Trattamento Superficie
Dimensioni nom.(mm)
UL
Attributi opzionali