Codice articolo del costruttore: GKX D VS 60 V4A UL
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 178.22 €
Tempi di consegna: 97 giorni
Qualità del Materiale: AISI 316L
Larghezza Parte Superiore: 64 mm
Trattamento Superficie: -
UL: Certificato UL
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GKX D VS 60 V4A UL
Codice componente
|
---|
GKX D VS 60 V4A UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Qualità del Materiale | Larghezza Parte Superiore (mm) | Trattamento Superficie | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.22 € | 50 | 97 giorni | AISI 316L | 64 | - | Certificato UL |
Loading...
Lunghezza(mm) | 1265 | Spessore del Materiale(mm) | 1 | Tipo di Fissaggio | Da fissare a scatto |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per Passarella a Traversini | No | Adatto per Passerella Forata\Chiusa | No | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Adatto per Passarella a Filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Trattamento Superficie
Qualità del Materiale
Larghezza Parte Superiore(mm)
UL
Attributi opzionali