Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Qualità del Materiale | Larghezza Parte Superiore (mm) | Trattamento Superficie | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.39 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 64 | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | ||
20.56 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 64 | Zincato a nastro | Certificato UL | ||
40.41 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 64 | - | Versione UL opzionale | ||
46.66 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 64 | - | Certificato UL | ||
78.94 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 64 | - | Versione UL opzionale | ||
85.64 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 64 | - | Certificato UL | ||
15.24 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 79 | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | ||
21.43 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 79 | Zincato a nastro | Certificato UL | ||
41.70 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 79 | - | Versione UL opzionale | ||
47.97 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 79 | - | Certificato UL | ||
80.57 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 79 | - | Versione UL opzionale | ||
87.30 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 79 | - | Certificato UL | ||
17.76 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 124 | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | ||
23.99 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 124 | Zincato a nastro | Certificato UL | ||
55.59 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inossidabile e resistente agli acidi | 124 | - | Versione UL opzionale | ||
62.01 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inossidabile e resistente agli acidi | 124 | - | Certificato UL | ||
96.61 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 124 | - | Versione UL opzionale | ||
103.53 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 124 | - | Certificato UL | ||
22.03 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 224 | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | ||
28.31 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 224 | Zincato a nastro | Certificato UL | ||
78.99 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 224 | - | Versione UL opzionale | ||
85.70 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 224 | - | Certificato UL | ||
127.86 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 224 | - | Versione UL opzionale | ||
148.47 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 224 | - | Certificato UL | ||
26.20 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 324 | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | ||
32.54 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 324 | Zincato a nastro | Certificato UL | ||
102.84 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 324 | - | Versione UL opzionale | ||
109.83 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 324 | - | Certificato UL | ||
139.96 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 324 | - | Versione UL opzionale | ||
159.93 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 324 | - | Certificato UL | ||
31.99 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 424 | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | ||
38.43 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 424 | Zincato a nastro | Certificato UL | ||
133.24 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 424 | - | Versione UL opzionale | ||
140.60 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 424 | - | Certificato UL | ||
218.37 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 424 | - | Versione UL opzionale | ||
226.71 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 424 | - | Certificato UL | ||
44.84 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 524 | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | ||
51.46 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 524 | Zincato a nastro | Certificato UL | ||
151.44 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 524 | - | Versione UL opzionale | ||
159.00 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 524 | - | Certificato UL | ||
222.39 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 524 | - | Versione UL opzionale | ||
230.79 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 524 | - | Certificato UL | ||
77.63 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 624 | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | ||
84.73 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 624 | Zincato a nastro | Certificato UL | ||
268.21 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 624 | - | Versione UL opzionale | ||
277.16 € | 1 | 97 giorni | AISI 304L | 624 | - | Certificato UL | ||
409.93 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 624 | - | Versione UL opzionale | ||
420.56 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 624 | - | Certificato UL |
Loading...
Lunghezza(mm) | 1265 | Spessore del Materiale(mm) | 1 | Tipo di Fissaggio | Da fissare a scatto |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per Passarella a Traversini | No | Adatto per Passerella Forata\Chiusa | No | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Adatto per Passarella a Filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Qualità del Materiale
Larghezza Parte Superiore(mm)
Trattamento Superficie
UL
Attributi opzionali