Passerella a Griglia, Rondella di Montaggio

Passerella a Griglia, Rondella di Montaggio
Passerella a griglia rondella di montaggio, in plastica PVDF o AISI 304, rotonda e angolare, con passaggi per fili di 3 mm e 4 mm, avvitabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GK MS 2X3 PVDF
GK MS 2X3 V2A
GK MS 2X4 PVDF
GK MS 2X4 V2A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Qualità del Materiale Dimensioni nom.
(mm)

0.97 €

50 97 giorni PVDF20x6

9.87 €

50 97 giorni AISI 304L20x6

1.32 €

50 97 giorni PVDF40x6

13.72 €

50 97 giorni AISI 304L40x6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico