Passerella a Griglia, Mensola X15 H

Passerella a Griglia, Mensola X15 H
Passerella a griglia mensola X15 H, per il montaggio di passerelle a griglia su superfici verticali, avvitabile, esecuzione stabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GK K X15 H 120 V4A
GK K X15 H 220 V4A
GK K X15 H 320 V4A
GK K X15 H 420 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni nom.
(mm)

58.08 €

50 97 giorni 153x60

91.37 €

50 97 giorni 253x80

118.85 €

50 97 giorni 353x80

164.72 €

50 97 giorni 453x100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale AISI 316L UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico