Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GK HS X14 100 F |
GK HS X14 100 S |
GK HS X14 100 V4A |
GK HS X14 280 F |
GK HS X14 280 S |
GK HS X14 280 V4A |
GK HS X14 460 F |
GK HS X14 460 S |
GK HS X14 460 V4A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Qualità del Materiale | Trattamento Superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12 € | 50 | 97 giorni | 100 | Acciaio zincato a caldo. | Zincato a caldo | ||
6.80 € | 50 | 97 giorni | 100 | Acciaio placcato in zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | ||
17.42 € | 50 | 97 giorni | 100 | AISI 316L | - | ||
17.12 € | 50 | 97 giorni | 280 | Acciaio zincato a caldo. | Zincato a caldo | ||
12.68 € | 50 | 97 giorni | 280 | Acciaio placcato in zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | ||
46.82 € | 50 | 97 giorni | 280 | AISI 316L | - | ||
25.78 € | 50 | 97 giorni | 460 | Acciaio zincato a caldo. | Zincato a caldo | ||
20.33 € | 50 | 97 giorni | 460 | Acciaio placcato in zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | ||
72.63 € | 50 | 97 giorni | 460 | AISI 316L | - |
Loading...
Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | UL | Versione UL opzionale |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Qualità del Materiale
Trattamento Superficie
Attributi opzionali