Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GK HAT X67 S |
GK HAT X67 S UL |
GK HAT X67 V4A |
GK HAT X67 V4A UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Qualità del Materiale | Trattamento Superficie | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 50 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | Versione UL opzionale | ||
3.37 € | 50 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | Certificato UL | ||
14.88 € | 50 | 97 giorni | AISI 316L | - | Versione UL opzionale | ||
18.58 € | 50 | 97 giorni | AISI 316L | - | Certificato UL |
Loading...
Adatto per Passarella a Traversini | No | Adatto per Passerella Forata\Chiusa | No | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per Scaletta da Marinaio | No | Adatto per Passarella a Filo | No |
Configura
Proprietà di base
Qualità del Materiale
Trattamento Superficie
UL
Attributi opzionali