Canalina PIK, Ritenzione Cavi, Acciaio, Zincato

Canalina PIK, Ritenzione Cavi, Acciaio, Zincato
Canalina PIK ritenzione cavi, per canale di installazione, inseribile a scatto, protegge i cavi nel canale dalla caduta, acciaio, zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIK KR 30/ 40 S
PIK KR 60/100 S
PIK KR 120/150 S
PIK KR 200 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

1.92 €

50 97 giorni 30

1.98 €

50 97 giorni 60

11.67 €

50 97 giorni 120

11.48 €

50 97 giorni 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale Altri Trattamento Superficie Zincato a nastro Senza Alogeni
Adatto per Mantenimento Funzionalità No Materiale Acciaio Colore Zinco

Supporto tecnico