Canale Industriale, Scarico Della Trazione Inseribile a Scatto, Acciaio, Zincato (ZE 50 S)

Canale Industriale, Scarico Della Trazione Inseribile a Scatto, Acciaio, Zincato ZE 50 S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZE 50 S

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 11.20

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZE 50 S

Codice componente
ZE 50 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

11.20 €

50 97 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale Altri Trattamento Superficie Zincato a nastro Senza Alogeni
Adatto per Mantenimento Funzionalità No Materiale Acciaio Colore Zinco

Supporto tecnico