Pressacavo UNI Dicht, Inserto di Tenuta Chiuso, in Plastica PVDF (22052YPG)

Pressacavo UNI Dicht, Inserto di Tenuta Chiuso, in Plastica PVDF 22052YPG

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22052YPG

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 3.19

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Misura Angolare Dell\'Esagono: 26.5 mm

Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 20

Lunghezza Della Filettatura: 9 mm

Apertura di Chiave: 24 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22052YPG

Codice componente
22052YPG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

3.19 €

50 9 giorni 26.520924

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni No Qualità del Materiale PVDF
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 135 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico