Codice articolo del costruttore: 25056YF11 V35
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 20.62 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Senza Alogeni: No
Misura Angolare Dell\'Esagono: 61 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 50
Temperatura di Impiego Min./Max.: -40 a 130 °C
Lunghezza Della Filettatura: 13 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25056YF11 V35
Codice componente
|
---|
25056YF11 V35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Senza Alogeni | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | Intervallo di Temperatura | Per cavo piatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.62 € | 5 | 9 giorni | No | 61 | 50 | -40 a 130 | 13 | 56 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto ovale 11x35 mm |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP65 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | Sì | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Qualità del Materiale | PVDF | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Inserto di Saldatura Materiale
Senza Alogeni
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Intervallo di Temperatura
Per cavo piatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali