Pressacavo UNI Dicht, per Cavo Piatto Arrotondato, in Plastica PC

Pressacavo UNI Dicht, per Cavo Piatto Arrotondato, in Plastica PC
Pressacavo UNI piatto arrotondato, in plastica PC, per cavi piatti arrotondati, con inserti di tenuta elastici per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, buone proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP65.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21650PCF 3,​5G 5,​5
22553PCF 5,​5G14
22553PCF 5 G12
23254PCF 5 G17
23254PCF 7 G18
24055PCF 6 G29
25056PCF 6 G36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Per cavo piatto

1.63 €

50 9 giorni 21.216919Per cavo piatto arrotondato 3.5x5.5 mm

2.62 €

50 9 giorni 3325930Per cavo piatto arrotondato 5.5x14 mm

2.62 €

50 9 giorni 3325930Per cavo piatto arrotondato 5x12 mm

3.95 €

25 9 giorni 39.5321136Per cavo piatto arrotondato 5x17 mm

3.95 €

25 9 giorni 39.5321136Per cavo piatto arrotondato 7x18 mm

6.85 €

10 9 giorni 504011.546Per cavo piatto arrotondato 6x29 mm

12.55 €

5 9 giorni 61501456Per cavo piatto arrotondato 6x36 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP65 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Policarbonato (PC)
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Intervallo di Temperatura -20 to 100°C

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico