Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Intervallo di Schermatura max./min. ø (mm) | Passaggio Max. G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 9 | 10 | 4 a 6.5 | 24 | 6.0 – 3.0 | - | ||
5.93 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 9 | 10 | 6.5 a 9 | 24 | 7.5 – 3.5 | - | ||
5.93 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 9 | 10 | 6.5 a 9 | 24 | 8.5 – 4.0 | - | ||
5.93 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 9 | 10 | 8 a 11 | 24 | 8.5 – 4.0 | - | ||
9.63 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 11 | 10 | 4 a 6.5 | 24 | 6.0 – 3.0 | - | ||
9.63 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 11 | 10 | 6.5 a 9 | 24 | 7.5 – 3.5 | - | ||
9.63 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 11 | 10 | 6.5 a 9 | 24 | 8.5 – 4.0 | - | ||
9.63 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 11 | 10 | 8 a 11 | 24 | 8.5 – 4.0 | - | ||
10.22 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 13.5 | 10 | 4 a 6.5 | 24 | 6.0 – 3.0 | - | ||
10.22 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 13.5 | 10 | 6.5 a 9 | 24 | 7.5 – 3.5 | - | ||
10.22 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 13.5 | 10 | 6.5 a 9 | 24 | 8.5 – 4.0 | - | ||
10.22 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 13.5 | 10 | 8 a 11 | 24 | 8.5 – 4.0 | - | ||
17.77 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 13.5 | 6.5 | 10 a 14 | 30 | 11.5 – 6.5 | - | ||
12.23 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 16 | 11 | 8 a 11 | 30 | 9.0 – 6.0 | - | ||
12.23 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 16 | 11 | 8 a 11 | 30 | 10.5 – 6.0 | - | ||
12.23 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 16 | 11 | 10 a 14 | 30 | 11.5 – 6.5 | - | ||
12.23 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 16 | 11 | 10 a 14 | 30 | 13.0 – 8.0 | - | ||
12.23 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 16 | 11 | 14 a 18 | 30 | 11.5 – 6.5 | - | ||
12.23 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 16 | 11 | 14 a 18 | 30 | 13.0 – 9.5 | - | ||
22.37 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 21 | 11 | 8 a 11 | 30 | 10.5 – 6.0 | - | ||
22.37 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 21 | 11 | 10 a 14 | 30 | 11.5 – 6.5 | - | ||
22.37 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 21 | 11 | 14 a 18 | 30 | 16.5 – 9.5 | - | ||
22.37 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 21 | 11 | 14 a 18 | 35 | 15.0 – 10.0 | - | ||
22.37 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 21 | 11 | 14 a 18 | 35 | 17.5 – 12.5 | - | ||
22.37 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 21 | 11 | 17 a 20 | 35 | 17.5 – 12.5 | 17.5 | ||
22.37 € | 10 | 9 giorni | 38.5 | 21 | 11 | 17 a 20 | 35 | 17.5 – 12.5 | 20.0 | ||
27.07 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 29 | 13 | 19 a 23 | 40 | 21.0 – 15.0 | - | ||
27.07 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 29 | 13 | 22 a 26 | 40 | 21.0 – 15.0 | - | ||
36.57 € | 5 | 9 giorni | 54 | 29 | 13 | 25 a 30 | 50 | 25.0 – 22.0 | - | ||
35.13 € | 5 | 9 giorni | 54 | 36 | 14 | 25 a 30 | 50 | 25.0 – 19.0 | - | ||
35.13 € | 5 | 9 giorni | 54 | 36 | 14 | 25 a 30 | 50 | 25.0 – 22.0 | - | ||
35.13 € | 5 | 9 giorni | 54 | 36 | 14 | 29 a 32 | 50 | 27.0 – 21.0 | - | ||
35.13 € | 5 | 9 giorni | 54 | 36 | 14 | 29 a 32 | 50 | 30.5 – 24.0 | - | ||
45.82 € | 5 | 9 giorni | 65 | 42 | 15 | 32 a 37 | 60 | 33.0 – 29.0 | - | ||
45.82 € | 5 | 9 giorni | 65 | 42 | 15 | 37 a 41 | 60 | 33.0 – 29.0 | - | ||
45.82 € | 5 | 9 giorni | 65 | 42 | 15 | 37 a 41 | 60 | 41.0 – 34.0 | - | ||
69.52 € | 2 | 9 giorni | 87 | 48 | 16 | 40 a 45 | 81 | 42.0 – 34.0 | - | ||
69.52 € | 2 | 9 giorni | 87 | 48 | 16 | 45 a 51 | 81 | 48.0 – 40.0 | - | ||
69.52 € | 2 | 9 giorni | 87 | 48 | 16 | 45 a 51 | 81 | 48.5 – 42.0 | - |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | Sì | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 135 | Schermato | Sì | Tipo di Filettatura | PG |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Intervallo di Schermatura max./min. ø(mm)
Passaggio
Max. G(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali