Pressacavo UNI Dicht, per Cavi ASi Bus (22052YPM2XASI L)

Pressacavo UNI Dicht, per Cavi ASi Bus 22052YPM2XASI L

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22052YPM2XASI L

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 4.57

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Senza Alogeni: No

Misura Angolare Dell\'Esagono: 26.5 mm

Qualità del Materiale: PVDF

Temperatura di Impiego Min./Max.: -40 a 135 °C

Lunghezza Della Filettatura: 9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22052YPM2XASI L

Codice componente
22052YPM2XASI L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Qualità del Materiale Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Trattamento Superficie Intervallo di Temperatura Versione ASi

4.57 €

50 9 giorni No26.5PVDF-40 a 135924--40 to 135°C2X sinistra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg 20 Passo Della Filettatura 1.5
Schermato No Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Inserto di Saldatura Materiale TPE-V

Supporto tecnico