Passacavo UNI FLANGIA con Inserti Filettati, Plastica

Passacavo UNI FLANGIA con Inserti Filettati, Plastica
Sistema di flange sdoppiabili
Si adatta a un taglio di 112 mm x 36 mm
Tipo di protezione IP 66, tipo 4X
Livello di pericolo EN 45545-2: HL3
Integrità secondo la norma EN 45545-3: E20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UFLG3 54U
UFLG3 54UN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

33.38 €

5 9 giorni Grigio

36.58 €

5 9 giorni Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Altri Materiale Plastica Altezza(mm) 51.6
Larghezza(mm) 149.6 Tipo di Protezione (NEMA) 4X

Supporto tecnico