Vite con testa esagonale a siluro

Vite con testa esagonale a siluro
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -EN 1.1191 Equiv., HRC35° Perno di fissaggio ・ Materiale: EN 1.1191 Equiv. -HRC35°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSP-3016

Codice componente
LSP-3016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.03 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 30 B(mm) 24 C(mm) 28
D(mm) 20 E(mm) M16 2.0 Material S45C
Hardness HRC35° Mass(g) 160

Supporto tecnico