Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SS-1255 |
SS-1265 |
SS-1275 |
SS-1650 |
SS-1655 |
SS-1665 |
SS-1675 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | L (mm) | E (mm) | F (mm) | Mass (g) | Dh7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 55 | 67 | M12P1.75 | 10 | 60 | 12 | |
14.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 65 | 77 | M12P1.75 | 10 | 70 | 12 | |
14.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 75 | 87 | M12P1.75 | 10 | 80 | 12 | |
11.91 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 66 | M16P2.0 | 14 | 120 | 16 | ||
15.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 24 | 55 | 72 | M16P2.0 | 14 | 120 | 16 | |
17.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 24 | 65 | 82 | M16P2.0 | 14 | 140 | 16 | |
18.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 24 | 75 | 91 | M16P2.0 | 14 | 150 | 16 |
Loading...
C(mm) | 20 | Material | SCM435 | Hardness | HRC35° |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
L(mm)
E(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali