Fermo di regolazione livellamento

Fermo di regolazione livellamento
Adjustment stopper convenient for holding, positioning, and clamping black scale items and irregular items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LAS-5012

Codice componente
LAS-5012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

168.87 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 42~60 B(mm) 75 C(mm) 95
D(mm) 35 E(mm) M12 F(mm) 45
G(mm) 13 H(mm) 28 Material S45C
Hardness HRC45° Features Adjustment stopper convenient for black coated items, abnormally shaped items, elevated position items, and clamp work. Mass(g) 2820

Supporto tecnico