Punzone di centratura in carburo con punta (corpo ottagonale) (712-2)

Punzone di centratura in carburo con punta (corpo ottagonale) 712-2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 712-2

Marca: PB SWISS TOOLS

Prezzo: 41.36

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 120 mm

Waist size: φ10 mm

Mass: 65 g

Maximum tip diameter: 3.6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

712-2

Codice componente
712-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Waist size
(mm)
Mass
(g)
Maximum tip diameter
(mm)

41.36 €

1 10 giorni 120φ10653.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punzone Detailed Types of Punch Centro Features This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance. It has an extremely hard carbide tip.

Si trova sulla pagina di Punzone di centratura in carburo con punta (corpo ottagonale), il codice articolo è il seguente: 712-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 712-2.

Tipologia prodotto

Codice componente
712-1
712-3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Waist size
(mm)
Mass
(g)
Maximum tip diameter
(mm)

37.57 €

1 6 giorni 100φ8343.2

66.62 €

1 8 giorni 120φ12894.5

Supporto tecnico