Morsa con indicatore di precisione V50/100/150

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V50
V100
V150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I J
(mm)
L (Roller Line Pitch)
(mm)
Mass(kg)

2,533.78 €

1 Disponibile 12 giorni 10050752550254030M566502.7

3,448.97 €

1 Disponibile 12 giorni 16070933063338045M61451005.3

4,584.53 €

1 Disponibile 12 giorni 2109011340734012050M612015011

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

K(mm) 6(90°) Max angle 45° Parallelism 100 mm, within 0.002 mm
Perpendicularity 100 mm, within 0.005 mm Material / Hardness SKS Material or Equivalent / HRC60° Angular error 15 sec max

Supporto tecnico