TIG Welding Rod for Stainless Steel TG-S308

TIG Welding Rod for Stainless Steel TG-S308
Bacchetta di saldatura che si lega al materiale di base della saldatura durante la saldatura TIG di acciaio inossidabile come EN 1.4301 Equiv. (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TG-S308-1-5
TG-S308-1.2-5
TG-S308-1.6-5
TG-S308-2-5
TG-S308-2.4-5
TG-S308-3.2-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pole diameter
(mm)

118.26 €

1 15 giorni 1

112.49 €

1 7 giorni 1.2

109.61 €

1 8 giorni 1.6

90.86 €

1 8 giorni 2

125.30 €

1 7 giorni 2.4

123.26 €

1 9 giorni 3.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura JIS Standard Z3321 YS308 AWS Standard A5.9 ER308
Amount Of Content 1 Case (5 kg) Mass(g) 5000 Application and Usage Characteristic Steel with 18% Cr - 8% Ni of SUS304, etc.
Chemical Composition of Deposited Metal C(%) 0.05 Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) 0.38 Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) 1.5
Chemical Composition of Deposited Metal Cr(%) 19.9 Chemical Composition of Deposited Metal P(%) 0.02 Chemical Composition of Deposited Metal S(%) <0.01
Ni(%) 9.5 Chemical Composition of Deposited Metal, Other - Identification Color, Rod End Color Yellow
Identification Color, Secondary Color - Example of Weld Metal Mechanical Properties 0.2% Proof Stress MPa 410 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength MPa 580
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Elongation(%) 40 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Absorption Energy(J) 150

Supporto tecnico