Supporto a sostituzione rapida (HA40-T35)

Supporto a sostituzione rapida HA40-T35

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HA40-T35

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 302.35

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Holder Length L: 35.6 mm

Spindle side applicable holder: NT40

Pulling screw: U5/8-11-Threaded

Internal taper shape: NT35

Chuck end outer diameter: 79 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HA40-T35

Codice componente
HA40-T35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Pulling screw Internal taper shape Chuck end outer diameter
(mm)

302.35 €

1 8 giorni 35.6NT40U5/8-11-ThreadedNT3579

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica

Supporto tecnico