Vite di regolazione per mandrino compatto

Vite di regolazione per mandrino compatto
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Vite regolabile per mandrino sottile standard. -EN 1.1625 Equiv. tipo standard / ISO-TC140 Equiv.3 tipo standard / ISO-TC140 Equiv.6 tipo standard (eccetto BT30-ISO-TC140 Equiv.6-90, BT30-ISO-TC140 Equiv.6-60, BT40-ISO-TC140 Equiv.6-60) ISO-TC120 Equiv.0 tipo standard (eccetto BT30-ISO-TC120 Equiv.0-90, BT30-ISO-TC120 Equiv.0-75, BT30-ISO-TC120 Equiv.0-60) ISO-TC120 Equiv.5 tipo standard (tranne BT30-ISO-TC120 Equiv.5-90, BT40-ISO-TC120 Equiv.5-75, NC5-46-ISO-TC120 Equiv.5-90) [Applicazioni] Per mandrini sottili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKG-8
SKG-15
SKG-18L
SKG-22
SKG-28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application

18.30 €

1 Disponibile 6 giorni For SK6 Standard Type Slim Chucks

23.48 €

1 Disponibile 9 giorni For SK13 Standard Type Slim Chucks

23.51 €

1 Disponibile 8 giorni For SK16 Standard Slim Chucks other than BT30-SK16-90, BT30-SK16-60 and BT40-SK16-60

27.40 €

1 Disponibile 9 giorni For SK20 Standard Slim Chucks other than BT30-SK20-90, BT30-SK20-75 and BT30-SK20-60

29.69 €

1 Disponibile 6 giorni For SK25 Standard Slim Chucks other than BT30-SK25-90, BT40-SK25-75 and NC5-46-SK25-90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico