Mandrino di fresatura tipo Zero Fit (gambo BT) (BT40-CZF25-105)

Mandrino di fresatura tipo Zero Fit (gambo BT) BT40-CZF25-105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BT40-CZF25-105

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 451.75

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Spindle types: BT40

Holder Length L: 105 mm

Spindle side applicable holder: Taper NO.40

Applicable Collet: KM25、CCK25

Weight: 2.4 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BT40-CZF25-105

Codice componente
BT40-CZF25-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

451.75 €

1 8 giorni BT40105Taper NO.40KM25、CCK252.459.535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Fresa integrale
Chuck Type Pinza diritta Supplement Fastening handle and runout adjustment wrench not included Features 1 Fastening handle and runout adjustment wrench not included

Supporto tecnico