Estrattore a spinta di potenza (SW8N)

Estrattore a spinta di potenza SW8N
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SW8N

Marca: SUPER TOOL

Prezzo: 242.06

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Mass: 1600 g

Compatible Gear Puller (G, GL type): 8~24

Compatible Shock Speed Puller: 8~18

Maximum Load Capacity: 80 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SW8N

Codice componente
SW8N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Compatible Gear Puller (G, GL type) Compatible Shock Speed Puller Maximum Load Capacity
(kN)

242.06 €

1 Disponibile 6 giorni 16008~248~1880

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Estrattore idraulico Main Body, Related Products Prodotto correlato Stroke(mm) 15
Supplement Multiple applications as a small, lightweight high-power jack

Si trova sulla pagina di Estrattore a spinta di potenza, il codice articolo è il seguente: SW8N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SW8N.

Tipologia prodotto

Codice componente
SW16N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Compatible Gear Puller (G, GL type) Compatible Shock Speed Puller Maximum Load Capacity
(kN)

340.14 €

1 Disponibile 6 giorni 270018・2412–18160

Supporto tecnico