Lama multiuso per alluminio (ALM-100)

Lama multiuso per alluminio ALM-100
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ALM-100

Marca: MOTOYUKI

Prezzo: 61.13

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Outer Diameter: 100 mm

Blade thickness: 1.6 mm

The Number of Teeth: 36 P

Main Body Thickness: 1.2 mm

Maximum Rotation Speed: 13000 min⁻¹


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ALM-100

Codice componente
ALM-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)

61.13 €

1 Disponibile 11 giorni 1001.6361.213000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Alluminio Chip Carburo Blade symbol BC
Hole Diameter(mm) 20 Application 5000 Series Aluminum Material for Ships, 5000 Series Aluminum Material for Construction Panels/Rolling Stock/Scientific Plant Construction, Nonferrous Metals (Copper, Brass, Light Alloys, etc.)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico